text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GRBUSHING1-G

Description:  PVC CTD GRD BUSHING 1IN GRAY

CUP: 704508382612

Manchon à revêtement de PVC, 1 pouces (27 millimètres), en fonte malléable gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ease of installation, lay in lug design
  • For quick installation of bonding jumper to multiple metal conduits
  • Designed to bush conductors and prevent insulation damage

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Application

Mise à la terre et continuité de masse positives des conduits métalliques à la boîte ou au boîtier

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant