text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GRAWUNV3R

Description:  ENSG EXIT DEL 120/277V 120/347V BL

CUP: 624616223488

Enseigne de sortie "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: sans batterie, 120/277 ou 120/347VAC et 6 à 48VDC, Couleur du Légende: Rouge, face Universel, non autonome, sans diagnostique, hauteur de 8 pouces (203.2 mm.), longueur de 11.875 pouces (301.625 mm.), largeur de 2 pouces (50.8 mm.)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence