text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GRA402LD1W

Description:  UNITE BATT 6V40W 2XMR16 DEL 4W BL

CUP: 624616272578

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Puissance du Batterie: 40W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Montage mural, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence