n° de catalogue : GR7506
Description: TIGES DE M.A.L.T GALV 3/4 PO X 6 PI
CUP: 783786122523
Tige de terre galvanisée en acier robuste. Grosseur nominale 3/4 pouce x 6 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
|
Standard |
UL, ANSI CI35.30-1979 |
Dimensions
|
Longueur |
6 pieds , 1.8 m |
|
Grosseur |
3/4 po (19mm) |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |