n° de catalogue : GR6TB
Description: ETRIER DE M.A.L.T 3 FILS 2/0MAS-250
CUP: 786210960340
Pince de mise à la terre en bronze de type GR. Calibre de conducteur 2/0 massif à 250 kcmil. Convient à IPS 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Matériau du conducteur |
bronze |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 AWG - 250kcmil |