text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GR6260

Description:  TIGES DE M.A.L.T GALV 5/8PO X10 PI

CUP: 783786810307

Tige de terre galvanisée en acier robuste. Grosseur nominale 5/8 pouce x 10 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL, CSA, ANSI CI35.30-1979
UL, CSA, ANSI CI35.30-1979

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Grosseur

5/8 po (15.8mm)

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici