n° de catalogue : GR6258
Description: TIGES DE M.A.L.T GALV 5/8PO X 8 PI
CUP: 783786810154
Tige de terre galvanisée en acier robuste. Grosseur nominale 5/8 pouce x 8 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL, ANSI CI35.30-1979 |
Dimensions
Longueur |
8 ft , 2.4 mm |
Grosseur |
5/8 po (15.8mm) |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |