n° de catalogue : GR58-40250
Description: CONN A COMP 8 DER TIGES 4/0-250,5/8
CUP: 786210185873
Connecteur à compression en cuivre pour dérivation de tiges de terre 5/8 pouce. Calibre de câbles 4/0 AWG - 250 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
4/0 AWG - 250 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |