text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GR58-300500

Description:  CONN A COMPRESSION 8 DER TIGES

CUP: 786210185712

Connecteur à compression en cuivre pour dérivation de tiges de terre 5/8 pouce. Calibre de câbles 300 kcmil - 500 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060, CSA 2884

Dimensions

Calibre de conducteur

300 - 500 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici