text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GR12A1502LD7WATLC

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 624616356407

Unité de Batterie, Puissance du Batterie: 150W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Montage mural, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence