text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : GR12A1500WATLC

Description:  UNITE A BATTERIE EN EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321164498

Unité de Batterie, Puissance du Batterie (W): 150, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, autonome, aucune lampe, Type de lampe: aucune lampe, Montage mural, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting