text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GR12A1202LD9WCM

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321122979

Unité de Batterie, Puissance du Batterie: 120W, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de Lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Montage au plafond, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence