text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GR12-306

Description:  CONNECTEUR EN QUEUE DE COCHON

CUP: 786210870373

Connecteur en queue de cochon. Compression hexagonale pour un lien intime à la tige de terre à revêtement de cuivre 1/2 pouce. Calibre de câbles : un câble 3/0 à 6 AWG, deux câbles 2 à 6 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060, CSA 4503, CSA 2884

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici