text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GPT-2

Description:  CONNECTEUR MISE A LA TERRE 8- 2

CUP: 786210777528

Connecteur de mise à la terre. Gamme de conducteurs #14 - #4 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Application

Used for bonding applications not exceeding 300 A and is ideal for conductors #14 to #4 AWG

Spécifications

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

1.39 in , 35.3 mm

Largeur

0.63 in , 16 mm

Hauteur

0.88 in , 23.3 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici