n° de catalogue : GPS-SP48/56-ST
Description: WELDING PLATE 110x30x10 2xM8 STEEL
CUP: 786209957115
Plaque de soudure en acier pour système de supports. Pour GPS grosseur nominale 48+56.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Application |
Machine Building and Installation Applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Longueur |
110 mm |
Largeur |
30 mm |
Hauteur |
10 mm |