n° de catalogue : GP114
Description: PLAQUE DE MISE A LA TERRE EN CUIVRE
CUP: 783786800988
- Made of Electronlytic Sheet Copper
- Build-in High-Pressure Connector for Ground Lead
- Plates are Grooved for Trapping Moisture
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
More efficient than butt wrapping poles. Made of Electolytic sheet copper. Plates are grooved for trapping moisture. Built-in High pressure Connector for Ground Lead. |
Application |
Multigrounded Neutral Construction |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Type d'indicateurs |
None |
Isolation |
non isolee |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#14 SOL AWG , #4 STR AWG |
Grosseur |
14 in , 356 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |