n° de catalogue : GP1108
Description: PLAQUE DE MISE A LA TERRE EN CUIVRE
CUP: 783786156443
- Made of Electronlytic Sheet Copper
- Supplied with #6 AWG Copper Pig-Tail pre-attached
- Plates are Grooved for Trapping Moisture
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
More efficient than butt wrapping poles. Made of Electolytic sheet copper. Plates are grooved for trapping moisture. Supplied with #6 AWG copper Pigtail pre-attached. |
Application |
Multigrounded Neutral Construction |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Type d'indicateurs |
None |
Isolation |
non isolee |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#6 SOL CU AWG |
Longueur |
10 pouces , 254 millimètres |
Grosseur |
10 in , 254 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |