text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GMS1TB

Description:  BRIDE DE MISE A LA TERRE 8SOL-4TOR

CUP: 786210960272

Pince de mise à la terre en bronze de type GMS. Calibre de conducteur 8 massif à 4 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

8 - 4 AWG