n° de catalogue : GMM-M63
Description: CONTRE-ECROU-MS-M63X1-5
CUP: 786209956781
Contre-écrou hexagonal, métrique, en laiton plaqué nickel par galvanisation. Pour filet métrique M63x1,5. Grosseur de clef 70 millimètres. Hauteur 5,5 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Contre-écrous |
Caractéristiques spéciales |
Résiste à un couple de serrage maximal |
Application |
Convient à des applications variées |
Spécifications
Matériau de construction |
Laiton plaqué nickel |
Type d'écrou |
Hexagonal |
Type de filet |
Métrique |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Pas de filets |
M63x1,5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |