text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GMM-M32

Description:  CONTRE-ECROU-MS-M32X1-5

CUP: 786209956743

Contre-écrou hexagonal, métrique, en laiton plaqué nickel par galvanisation. Pour filet métrique M32x1,5. Grosseur de clef 36 millimètres. Hauteur 4 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Caractéristiques spéciales

Résiste à un couple de serrage maximal

Application

Convient à des applications variées

Spécifications

Matériau de construction

Laiton plaqué nickel

Type d'écrou

Hexagonal

Type de filet

Métrique

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Pas de filets

M32x1,5

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici