n° de catalogue : GMM-M16/EMV
Description: CONTRE-ECROU-MS-M16X1-5-EMC
CUP: 786209956699
Contre-écrou hexagonal, métrique, en laiton plaqué nickel par galvanisation. Pour filet métrique M16x1,5. Grosseur de clef 19 millimètres. Hauteur 2,8 millimètres. Pour applications EMC.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Contre-écrous |
Caractéristiques spéciales |
Résiste à un couple de serrage maximal |
Application |
Pour usage avec les application EMC |
Spécifications
Matériau de construction |
Laiton plaqué nickel |
Type d'écrou |
Hexagonal |
Type de filet |
Métrique |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Pas de filets |
M16x1,5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |