text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GMM-13/EMV

Description:  CONTRE-ECROU-MS-PG13-5-EMV

CUP: 786209956842

Contre-écrou hexagonal, PG, en laiton plaqué nickel par galvanisation. Pour filet PG 13,5. Grosseur de clef 23 millimètres. Hauteur 3 millimètres. Pour applications EMC.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Caractéristiques spéciales

Résiste à un couple de serrage maximal

Application

Pour usage avec les application EMC

Spécifications

Matériau de construction

Laiton plaqué nickel

Type d'écrou

Hexagonal

Type de filet

PG

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Pas de filets

13