text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GLE 750

n° de catalogue : GLE750

Description:  EPISSURE COMPRESSION AL 750 STR

CUP: 75114366397

Aluminum Non-Tension Compression Splice, 750 Stranded / Compressed / Compact. 4-1/2 inches long x 1-7/16 inch outside Diameter. Oil Stop. For use with CSA 30 Die. Oxide Inhibiting Compound, Yellow Caps. Dual Rated for Copper and Aluminum Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Filled with Oxide Inhibitor and Capped

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4-1/2 in Long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant