text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GLE 500 N

n° de catalogue : GLE500N

Description:  AL COMP LUG 500 KCMIL 2 HOLE 6-3/8

CUP: 783786729654

Cosse à deux trous en aluminium, matrice CSA 28-12T. Calibres de fils 500 toronné, comprimé-compact. Trous de montage prévus pour boulon de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. Facilite l’identification.

Application

Connecteur à compression

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6.38 pouces

Calibre de fils

500 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici