text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GLE 4/0-48

n° de catalogue : GLE4/0-48

Description:  AL 1 hole Lug 4/0 STR 1/2 inch Tin

CUP: 783786729623

Cosse un trou en aluminium, matrice CSA 24-6T. Calibres de fils 4/0 toronné, comprimé-compact. Trous de montage prévus pour boulon de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. Facilite l’identification.

Application

Connecteur à compression

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3.44 pouces

Calibre de fils

4/0 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici