Alternate Catalog No. : GLE 350-48 TN
n° de catalogue : GLE350-48TN
Description: AL 1 hole Lug 1350 STR 1/2 inch Tin
CUP: 783786729609
Cosse un trou en aluminium, matrice CSA 28. Calibres de fils 350 toronné, comprimé-compact. Trous de montage prévus pour boulon de 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. Facilite l’identification. |
Application |
Connecteur à compression |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3.75 pouces |
Calibre de fils |
350 kcmil |