text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GLE 300-48

n° de catalogue : GLE300-48

Description:  COSSE 1 TROU ALUM 300 TOR.

CUP: 75114394840

Aluminum 1-Hole Compression Lug for 300 kcmil Stranded or Compressed or Compact. Includes Oxide Inhibitor and Blue Cap. 3-3/4 inch long. Pad 1-1/4 inch wide x 1-5/16 inch long x 23/64 inch thick. (1) 9/16 inch Diameter Hole. Installing Die: CSA26. Tool 12T. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

utiliser avec conducteur en aluminium et cuivre .

Application

connecteur a compression

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

longueur 3-3/4 po

Calibre de fils

300 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici