text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GLE 250

n° de catalogue : GLE250

Description:  ALUMINUM CSA NON TENSION SPLICE

CUP: 783786551873

Épissure en aluminium, sans tension, matrices CSA 26. Calibres de fils 250 toronné, comprimé-compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité

Application

Compression Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

250

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3.13 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici