Alternate Catalog No. : GLE 2/0 N
n° de catalogue : GLE2/0N
Description: HOMAC COMPRESSION CONNECTORS-LUG
CUP: 75114100113
- Entire Conductor Range Installed by Four Dies to Reduce Die Inventory.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Composé qui prévient l’oxydation et l’infiltration d’humidité. Facilite l’identification. |
Application |
Connecteur à compression |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3.13 pouces |
Calibre de fils |
2/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |