n° de catalogue : GLE 1/0-48 TN
Description:
CUP:
Cosse un trou en aluminium, matrice CSA 22. Calibres de fils 1/0 toronné, comprimé-compact. Trous de montage prévus pour boulon de 1/2 pouce. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Use with Aluminum and Copper Conductors. Provide high strength and high conductivity. Prevents oxidation and keeps out moisture. Easy Identification. |
Application |
Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3.13 pouces |
Calibre de fils |
1/0 AWG |