text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GHS3-TB

Description:  ETRIER DE M.A.L.T SPL 2/0 MASS-250

CUP: 783786126330

Pince de mise à la terre en bronze de type GS. Calibre de conducteur 2/0 massif à 250 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 AWG - 250kcmil