n° de catalogue : GH3TB
Description: ETRIER DE M.A.L.T DBL 2/0mass a 250
CUP: 786210101507
Pince de mise à la terre en bronze de type GH. Calibre de conducteur 2/0 massif à 250 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Furnished with silicon bronze bolt, nut and lockwasher |
Application |
For clamping cable or wire to flat surface |
Spécifications
Matériau du conducteur |
bronze |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 AWG - 250kcmil |