text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GG58H

Description:  PINCES ROBUSTE TIGE DE TERRE

CUP: 783786800629

Pince robuste pour tiges de terre avec vis à tête hexagonale. Diamètre nominale de tige 5/8 pouce. Calibre de fils maximum 2/0 toronné, minimum 8 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. Both hex head bolts and socket set screws available.
  • Floating pressure bar distributes pressure evenly over large area of ground wire.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. Both hex head bolts and socket set screws available.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

CSA 12798

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici