text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GG40250-21

Description:  CONN CBL CBL OU CBL TIGE 4/0 OU 250

CUP: 786210708539

Connecteur en cuivre monopièce pour connexions câble à câble 4/0 ou 250 kcmil. Pour pose en pleine terre ou dans du béton.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM15I, TBM14M

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060, CSA 2884

Dimensions

Calibre de conducteur

4/0 AWG or 250 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici