n° de catalogue : GG34H
Description: PINCES ROBUSTE TIGE DE TERRE 3/4PO
CUP: 783786126897
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Pince robuste pour tiges de terre avec vis à tête hexagonale. Diamètre nominale de tige 3/4 pouce. Calibre de fils maximum 4/0 toronné, minimum 8 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. Both hex head bolts and socket set screws available. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |