n° de catalogue : GFP0101
Description: STR NPB FITTING PG7 10MM-MET
CUP: 5011949204089
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Très haut degré de protection UV |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées et débouchures à l'aide d'un contre-écrou pour sécuriser |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Classe d'isolation |
IP40 |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droit, filet PG07 |
Cote de température |
Statique : -50 degrés C à 350 degrés C, Dynamique : -45 degrés à 250 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 10 millimètres |