text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GFMS0707

Description:  STR SS FITTING M40 40MM-MET

CUP: 5011949221482

Raccord droit en acier inoxydable type 316, avec filet mâle externe, pour conduit non recouvert. Grosseur de conduit nominale 40 millimètres. Filet métrique M40.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Très haut degré de protection UV

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées et débouchures à l'aide d'un contre-écrou pour sécuriser

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable AISI 316L

Classe d'isolation

IP40

Couleur

Métallique

Connexion

Droit, filet M40

Cote de température

Statique : -50 degrés C à 350 degrés C, Dynamique : -45 degrés à 250 degrés C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 40 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant