text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-9570

Description:  IWCB BUS JUMPER 8X8 PADS 4 HOLES

CUP: 783786729395

Integral Web Channel Bus (IWCB) TERTIARY (3) BUS JUMPER, 6 inch x 6 inch x .813 inch thick pads with 4-holes 3.54 inches apart. Aluminum. Over 1kV. Cable Cut Length 24.5 inches. One Pad at 90 Degrees. Aluminum 1272 Ropelay. Includes (32 each Aluminum) Bolts 1/2-13 x 2 inch, Nuts and Lock Washers and (64) Aluminum 1/2 Flat Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac