text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GB-9558-5-9 1/2

n° de catalogue : GB-9558-5-91/2

Description:  HEIGHT ADAPTER 9 1/2 HEIGHT

CUP: 783786084838

Bronze Bolted Substation Bolt Circle Height Adapter - Bolt Circle to Bolt Circle - Standard - 230kV Maximum - 5 inch Bolt Circle to 9-1/2 inches high
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac