Alternate Catalog No. : GB-9558-5-23 1/2
n° de catalogue : GB-9558-5-231/2
Description: HEIGHT ADAPTER 1 FT 11 1/2 INCH
CUP: 783786084852
Bronze Bolted Substation Bolt Circle Height Adapter - Bolt Circle to Bolt Circle - Standard - 230kV Maximum - 5 inch Bolt Circle to 1 Foot 11-1/2 inches high
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Classifications
Marque de produit |
Homac |