text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-9557-1.5

Description:  Transition Plate TinPl CU 1.5X3inch

CUP: 783786729326

Transition Plate. Tin-Plated Copper, 2-Holes, 1.5 inch wide X 3 inch long. 5/8 inch Bolt Offset. Bolt Hole Center to Center 1-3/4 inch. 1/8 inch Thick.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant