n° de catalogue : GB-9418-1
Description: SUBSTATION CONNECTOR
CUP: 783786949892
Aluminum Welded Terminal Connector (3) Cables to 4-Hole Flat. Conductor Size 1590 AAC to 1272 Ropelay. 7-1/8 inch wide. Pad is 4 inch deep x 6 inch wide x 1 inch thick. (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers are centered on Pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1590 AAC kcmil , 1272 Ropelay kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |