text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-9302

Description:  GB-9302 ASTA

CUP: 783786729197

Aluminum Terminal Adapter - Flat to Flat at 180 Degrees. Aluminum 2 inch Schedule 40 Pipe 8 inches long connects the Terminals. Pads are 3 inch x 3 inch x 9/16 inch thick with (4) 5/8 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant