text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-9294

Description:  GB-9294 VWU

CUP: 783786729173

Bronze Parallel Clamp with U-Bolt, VWU SYTLE, Wire Range 1/0-300 kcmil to #8-#1.   Includes Silicon Bronze Hardware - (1) U-Bolt, (2) 3/8-16 Nuts and (2) 3/8 inch Lock Washers. 2.21-64 inch wide x 1-1/2 inch deep
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant