n° de catalogue : GB-9225
Description: GB-9225
CUP: 783786729159
Flat End Cap for Aluminum Pipe Bus, 3-1/2 inch SPS. Overall Diameter 4 inch. Thickness 5/16 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
End Cap for 3-1/2 inch SPS Pipe |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Diameter 4 in |