n° de catalogue : GB-9185-72
Description: GB-9185-72
CUP: 783786729142
Welded Cable Flexible Connector Assembly - Two 72 inch Aluminum 1272 Ropelay Cables with 3 Spacers (2 inch x 4-1/4 inch) - (4) Straight Connectors, 4 inch 4-Hole (9/16 inch Diameter) NEMA Flats. Includes (3 Each) Aluminum 5/8-11 x 3 inch Bolts, Aluminum 5/8 inch Lock Washers, Aluminum 5/8-11 Nuts for Spacers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |