n° de catalogue : GB-9183-F9
Description: WELDED CABLE ASSY
CUP: 783786811977
Aluminum Welded Cable Assembly, greater than 1000 Volts, 3 Cables to 4-Hole Pads on Each end, One end has only one Connector where other end has two Stacked connectors. Top Single Cable Cut Length 51 inches. Bottom Twin Cables Cut Length 56 inches. Aluminum Cable 795 AAC.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Calibre de conducteur |
795 AAC kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |