text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-9182-F10-3DMA

Description:  ASSY FLEX CABLE AL 12/21KV 1400A

CUP: 783786805600

1400 Amp, Aluminum, Flexible Cable Assembly, 12/21kV, Type 3-DMA. 4-Hole Flat to 4-Hole Flat with 60 inch 795 AAC Cable. One Flat is 4 inch x 4 inch x 11/16 inch thick with (4) 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch centers, Other Flat is 3 inch x 3 inch x 9/16 inch thick with (4) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Calibre de conducteur

795 AAC kcmil

Matériau

Aluminium

Tension nominale

12 to 21 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Cut Length 67.6 inch