text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : GB-8819-E-12

Description:  Bronze Conn Jumper 3 in 2H, 12 in

CUP: 783786728992

Bolted Bronze Connector, Flexible Braided Jumper, Flat to Flat, 3 inch long pad, 2 holes each side, 2 Braid Layers, 2 inches wide X 7/16 inch thick. 12 Inches Long
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

2-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

12 pouces