n° de catalogue : GB-8819-C-31
Description: Bronze Conn Jumper 3 in 4H, 31 in
CUP: 783786728954
Bolted Bronze Connector, Flexible Braided Jumper, Flat to Flat, 3 inch long pad, 4 holes each side, 2 Braid Layers, 2 inches wide X 7/16 inch thick. 31 Inches Long
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
4-Hole Pad |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
31 inches |